KVZ 20 2/2

N° de artículo: 10.05.08.00007

Válvula esférica de dos vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Diámetro nominal20 mm
FunciVálvula de 2/2 vías
Rosca G1G3/4"-HE
Margen presión (presión servicio)-0,95 ... 15,00 bar
KVZ 20 2/2
Atributo Valor
D1 39 mm
G1 G3/4"-HE
H 69,30 mm
L 54 mm
L2 120 mm
LG1 12 mm
SW1 31 mm
Atributo Valor
Diámetro nominal 20 mm
Flujo nominal 45 m³/h
Flujo nominal 750 l/min
Peso 0,28 kg
Familia de productos KVZ

Instrucciones de pedido: KVZ 20 2/2

La válvula esférica de dos vías KVZ se suministra como producto listo para su conexión.