KVZ 32 2/2

N° de artículo: 10.05.08.00008
Válvula esférica de dos vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido
Diámetro nominal: 32 mm
Función: Válvula de 2/2 vías
Rosca G1: G1-1/4"-HE
KVZ 32 2/2
Atributo Valor
D1 59 mm
G1 G1-1/4"-HE
H 124,2 mm
L 77 mm
L2 155 mm
LG1 15,5 mm
SW1 48 mm