KVZ 50 2/2

N° de artículo: 10.05.08.00009

Válvula esférica de dos vías para la conexión manual de vacío y aire comprimido

Diámetro nominal50 mm
FunciVálvula de 2/2 vías
Rosca G1G2"-HE
Margen presión (presión servicio)-0,95 ... 15,00 bar
KVZ 50 2/2
Atributo Valor
D1 86 mm
G1 G2"-HE
H 151 mm
L 106 mm
L2 155 mm
LG1 19,50 mm
SW1 66 mm
Atributo Valor
Diámetro nominal 50 mm
Flujo nominal 310 m³/h
Flujo nominal 5.166,70 l/min
Peso 1,47 kg
Familia de productos KVZ

Instrucciones de pedido: KVZ 50 2/2

La válvula esférica de dos vías KVZ se suministra como producto listo para su conexión.