TVN G1/8-AG 6 N007

N° de artículo: 10.05.10.00021
Boquilla de conexión con válvulsa palpadora integrada
Rosca G1: G1/8"-MA
Recorr. elást. Z: 6 mm
Boquilla: N 007
TVN G1/8-AG 6 N007
Atributo Valor
D 10 mm
D1 6,5 mm
D2 2 mm
G1 G1/8"-MA
L 5 mm
L1 27,5 mm
L2 7 mm
L3 1,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Carrera) 6 mm