Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Boquilla de conexión con válvulsa palpadora integrada
Rosca G1 | G1/8"-MA |
Recorr. elást. Z | 6,5 mm |
Boquilla | N 008 |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 14 mm |
D1 | 8,50 mm |
D2 | 2 mm |
G1 | G1/8"-MA |
L | 5 mm |
L1 | 28,50 mm |
L2 | 7 mm |
L3 | 1,50 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Carrera) | 6,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Flujo nominal | 12 l/min |
Flujo nominal | 0,70 m³/h |
Peso | 5 g |
Familia de productos | TV |
Instrucciones de pedido: TVN G1/8-AG 6.5 N008
La válvula palpadora TV / TVN se suministra como producto listo para su conexión.