TV G1/2-AG 13

N° de artículo: 10.05.10.00038
Válvulsa palpadora para la desconexión o de ventosas no ocupadas
Rosca G1: G1/2"-MA
Recorr. elást. Z: 13 mm
TV G1/2-AG 13
Atributo Valor
Dk 11 mm
G1 G1/2"-MA
G2 G3/8"-HE
L 54,5 mm
L1 67,5 mm
LG2 12 mm
SW1 19 mm