TV G1/4-AG 13

N° de artículo: 10.05.10.00061

Válvulsa palpadora para la desconexión o de ventosas no ocupadas

Rosca G1G1/4"-MA
Rosca G2G1/8"-HE
Recorr. elást. Z13 mm
TV G1/4-AG 13
Atributo Valor
Dk 11 mm
G1 G1/4"-MA
G2 G1/8"-HE
L 45,50 mm
L1 63,10 mm
LG2 6 mm
SW1 11 mm
Z (Carrera) 13 mm
Atributo Valor
Flujo nominal 55 l/min
Flujo nominal 3,30 m³/h
Familia de productos TV
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: TV G1/4-AG 13

La válvula palpadora TV / TVN se suministra como producto listo para su conexión.