VS-V-PNP M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00027
Interruptor de vacío/presión, con señal de salida digital y analógica
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 1 anal./1 dig 1...5V
10.06.02.00577

El artículo 10.06.02.00027 es disponible hasta el 31/12/2023

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): VSi V D M8-4

VS-V-PNP M8-4
Atributo Valor
B 15,7 mm
G1 G1/8"-MA
G2 M5-HE
G3 M8x1-MA
H 19,7 mm
L 44 mm
L1 62 mm
LG1 8 mm