VS-P1-A-PNP M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00050
Interruptor de vacío/presión, con señal de salida digital y analógica
Margen de medición: 0,0 ... 1,0 bar
Diseño: con brida adaptadora
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 1 anal./1 dig 1...5V
10.06.02.00578

El artículo 10.06.02.00050 es disponible hasta el 31/12/2024

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): VSi P10 D M8-4

VS-P1-A-PNP M8-4
Atributo Valor
B 15,7 mm
G1 M5-HE
G3 M8x1-MA
G5 M4-HE
H 24,7 mm
L 53 mm
L1 62 mm
L3 5,8 mm
LG1 4,5 mm
Y2 19 mm