VS-P10-D-PNP M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00056
Interruptor de vacío/presión con pantalle y dos señales de entrada digitales
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Con display digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales
10.06.02.00578

El artículo 10.06.02.00056 es disponible hasta el 31/12/2023

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): VSi P10 D M8-4

VS-P10-D-PNP M8-4
Atributo Valor
B 16 mm
G1 G1/8"-MA
G2 M5-HE
G3 M8x1-MA
H 24,7 mm
L 58,5 mm
L1 75,5 mm
LG1 8 mm