BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

N° de artículo: 10.06.02.00061
Ángulo de fijación
Anchura B: 21 mm
Altura H: 22 mm
Longitud L: 60.5 mm
Espesor pared s: 1.5 mm
para: Interruptor de vacío
BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS
Atributo Valor
B 21 mm
d 10 mm
d1 3,2 mm
d2 3,2 mm
H 22 mm
H1 34 mm
H2 5,5 mm
L 60,5 mm
L2 3 mm
L3 10 mm
s 1,5 mm
X1 52 mm
X2 39 mm