VS-V-A-PNP M8-4 S

N° de artículo: 10.06.02.00070
Interruptor de vacío/presión, con señal de salida digital y analógica
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: con brida adaptadora
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
con: Histéresis fija
Entr./Salidas: 1 anal./1 dig 1...5V
VS-V-A-PNP M8-4 S
Atributo Valor
B 15,8 mm
G1 M5-HE
G3 M8x1-MA
G4 M3-HE
G5 M4-F
H 25 mm
L 50 mm
L3 6 mm
LG1 5 mm
LG3 9 mm
X1 10 mm
Y1 19 mm
Y2 19 mm