VS-V-W-D PNP M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00113
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales
10.06.02.00678

El artículo 10.06.02.00113 es disponible hasta el 31/12/2023

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo (véase la imagen): VS-V-W-D PNP K 3C-D

VS-V-W-D PNP M8-4
Atributo Valor
B 29 mm
D 3,4 mm
G1 G1/8"-HE
G3 M8x1-MA
G4 M3-HE
H 30 mm
H1 40 mm
L 30 mm
LG1 8 mm
LG3 10 mm
X1 21 mm
Y1 21 mm