VS-P10-W-D-NPN-M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00127
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-P10-W-D-NPN-M8-4
Atributo Valor
B 29 mm
D 3,4 mm
G1 G1/8"-HE
G3 M8x1-MA
G4 M3-HE
H 30 mm
H1 40 mm
L 30 mm
LG1 8 mm
X1 21 mm
Y1 21 mm