VS-V-PNP M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00191
Interruptor de vacío/presión, con señal de salida digital y analógica
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
VS-V-PNP M8-4
Atributo Valor
B 15,7 mm
G1 G1/8"-MA
G3 M8x1-MA
H 19,7 mm
L 44 mm
L1 78,5 mm
LG1 8 mm