VS-V-SA M3-AG

N° de artículo: 10.06.02.00225
Sensor de vacío miniaturizado con señal de salida analógica
Conexión: M3-MA
Margen de medición: -1,00 ... 0,00 bar
Longitud cable: 3 m
VS-V-SA M3-AG
Atributo Valor
B 9,5 mm
G1 M3-AG
H 16,9 mm
H2 9,9 mm
L 21 mm
LG1 3 mm
Lk 3 m
SW1 8 mm