VS-V-SD 60 M5-AG

N° de artículo: 10.06.02.00257
Interruptor de vacío miniaturizado, con señal de salida digital
Punto conmutación: - 600 mbar
Conexión: M5-MA
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Longitud cable: 3 m
VS-V-SD 60 M5-AG
Atributo Valor
B 9,5 mm
G1 M5-MA
H 16,9 mm
L 21 mm
LG1 5 mm
Lk 3 m
SW1 8 mm