Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Interruptor de vacío miniaturizado, con señal de salida digital
Punto conmutaci | - 600 |
Conexión | M3-MA |
Margen de medición | -1,0 ... 0,0 bar |
Longitud del cable | 3 m |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 9,50 mm |
G1 | M3-MA |
H | 16,90 mm |
H2 | 9,90 mm |
L | 21 mm |
LG1 | 3 mm |
Lk | 3 m |
SW1 | 8 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Medio de medici | Gases no agresivos, aire seco sin aceite |
Margen de medición | -1,0 ... 0,0 bar |
Seg. contra sobrepresión | 5 bar |
Exactitud de repetici | ± 1% del margen de medición |
Histéresis | Fijo: apr. 20 mbar |
Entradas/salidas | 1 digital |
Poder de corte (max) | 60 mA |
Punto conmutaci | - 600 |
Indicación | LED |
Conexión eléctrica | Cable |
Conexión | M3-MA |
Tensión | 10-24V DC |
Tipo prot. IP | IP 40 |
Efecto de temperatura | ± 3% del margen de medición |
Temperatura de trabajo | 0 ... 50 °C |
Peso | 5 g |
Familia de productos | VS-V-SD |
Instrucciones de pedido: VS-V-SD 60 M3-AG
El vacuestato VS-V-SD se suministra como producto listo para su conexión.