VS-V-SD 60 STR4

N° de artículo: 10.06.02.00259

Interruptor de vacío miniaturizado, con señal de salida digital

Punto conmutaci- 600
ConexiónTubo Ø4
Margen de medición-1,0 ... 0,0 bar
Longitud del cable3 m
VS-V-SD 60 STR4
Atributo Valor
B 9,50 mm
D 4 mm
H 17,20 mm
H1 32,20 mm
H2 9,90 mm
L 21 mm
Lk 3 m
Atributo Valor
Medio de medici Gases no agresivos, aire seco sin aceite
Margen de medición -1,0 ... 0,0 bar
Seg. contra sobrepresión 5 bar
Exactitud de repetici ± 1% del margen de medición
Histéresis Fijo: apr. 20 mbar
Entradas/salidas 1 digital
Poder de corte (max) 60 mA
Punto conmutaci - 600
Indicación LED
Conexión eléctrica Cable
Conexión Tubo Ø4
Tensión 10-24V DC
Tipo prot. IP IP 40
Efecto de temperatura ± 3% del margen de medición
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Peso 5 g
Familia de productos VS-V-SD
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
Instrucciones de pedido: VS-V-SD 60 STR4

El vacuestato VS-V-SD se suministra como producto listo para su conexión.