VS-V-SD 60 STR6

N° de artículo: 10.06.02.00260
Interruptor de vacío miniaturizado, con señal de salida digital
Punto conmutación: - 600 mbar
Conexión: Tubo Ø6
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Longitud cable: 3 m
VS-V-SD 60 STR6
Atributo Valor
B 9,5 mm
D 6 mm
H 17,2 mm
H1 37,2 mm
H2 9,9 mm
L 21 mm
Lk 3 m