Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Placa de bridas
Longitud L | 13,5 mm |
Anchura B | 6,6 mm |
Altura H | 4,6 mm |
Usa construcci | Vacuestato |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 6,60 mm |
B2 | 2,50 mm |
d | 2,70 mm |
H | 4,60 mm |
L | 13,50 mm |
L2 | 2,25 mm |
X1 | 9 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen de medición | bar |
Instrucciones de pedido: FLAN-PL 13.5x6.6x4.6 KU VS