VS-P10-AV-T-PNP M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00385
Interruptor de vacío/presión con 2 señales de salida de enseñanza, digitales
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Adaptación verticalmente
Ajuste de punto de conmutación:
Teachfunction
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica:
Conector M8, 4 polar
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-P10-AV-T-PNP M8-4
Atributo Valor
B 10 mm
G1 M8-MA
H 16,4 mm
L 41,2 mm
L1 48 mm