VS-V-W-D-NPN-K

N° de artículo: 10.06.02.00417
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: -1,0 ... 0,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 2 digitales
VS-V-W-D-NPN-K
Atributo Valor
B 31 mm
G1 G1/8"-HE
G3 G1/8"-HE
G4 M3-HE
H 36,5 mm
L 31 mm
LG1 5 mm
LG3 5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm