VS-P10-W-D NPN K 2C

N° de artículo: 10.06.02.00423
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: 0,0 ... 10,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra -
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 1 digital
Display: Display dos-coloreado
10.06.02.00681

El artículo 10.06.02.00423 es disponible hasta: 31/12/2018

Desde este momento, ya no puede solicitarse este artículo.
Artículo alternativo: VS-P10-W-D NPN K 3C-D

VS-P10-W-D NPN K 2C
Atributo Valor
B 30 mm
G1 G1/8"-MA
G2 M5-HE
G4 M3-HE
H 25,4 mm
H1 37,1 mm
L 30 mm
LG1 4 mm
LG2 5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm