Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ángulo de fijación
Longitud L | 31 mm |
Anchura B | 13 mm |
Altura H | 50 mm |
Espesor pared s | 1,6 mm |
Usa construcci | Vacuestato |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 13 mm |
B2 | 20,30 mm |
d | 4,30 mm |
d1 | 4,20 mm |
H | 50 mm |
H2 | 5,70 mm |
L | 31 mm |
L2 | 40 mm |
s | 1,60 mm |
X1 | 20 mm |
X2 | 20 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Margen de medición | bar |
Instrucciones de pedido: BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS