Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Interruptor de vacío neumático, con señalde salida neumático
Margen de medición | -1,0 ... 0,0 bar |
Tipo interruptor de vacío | Abierta sin corriente |
Histéresis | Fijo: apr. 10 mbar |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 19,80 mm |
d | 4 mm |
d3 | 4,20 mm |
G2 | M5-HE |
H | 40 mm |
L | 58 mm |
X1 | 41 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Seg. contra sobrepresión | 6 bar |
Exactitud de repetici | ± 3% del margen de medición |
Histéresis | Fijo: apr. 10 mbar |
Tipo interruptor de vacío | Abierta sin corriente |
Peso | 33 g |
Familia de productos | VS-V-PM / EM-ST |
Instrucciones de pedido: VS-V-PM-NO
El vacuestato VS-V-PM/EM-ST se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).
Accesorios disponibles: capilla de la protección, cable de conexión