VSi P10 M8-4

N° de artículo: 10.06.02.00568

Vacuostato y presostato universal con función IO-Link

Margen de medición0,0 ... 10,0 bar
Conexión eléctricaConector M8, 4 polar
IndicaciónLED
Tipo prot. IPIP 65
VSi P10 M8-4
Atributo Valor
D 19,60 mm
G1 G1/8"-MA
G2 M5-HE
G3 M8x1-MA
L 38 mm
L1 55 mm
LG1 8 mm
Atributo Valor
Medio de medici Gases no agresivos, aire seco sin aceite
Margen de medición 0,0 ... 10,0 bar
Seg. contra sobrepresión 15 bar
Margen de medición 0,0 ... 145,0 psi psi
Seg. contra sobrepresión 217,55 psi
Exactitud de repetici ± 3% del margen de medición
Histéresis Ajustable
Entradas/salidas 2 digital
Poder de corte (max) 100 mA
Indicación LED
Conexión eléctrica Conector M8, 4 polar
Conexión G1/8"-MA + M5-HE
Tensión 10-30V DC
Consumo de corriente 35 mA
Tipo prot. IP IP 65
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Peso 12 g
Familia de productos VSI
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
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Software

Idioma

Instrucciones de pedido: VSi P10 M8-4

El vacuestato y presostato VSi se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos). El producto se compone de:

  • Vacuestato y presostato del tipo VSi - disponible como versión vacío, presión o combinada a elegir sin pantalla o con pantalla integrada

 

Accesorios disponibles: cable de conexión, ángulo de fijación