VSi HD V M12-4

N° de artículo: 10.06.02.00677
Interruptor de vacío/presión con dos señales de entrada digitales y IO-Link función
Margen de medición: -1...0 bar
Diseño: Heavy Duty
Conexión eléctrica:
Conector M12, 4 pol
Indicación: LED
Tipo prot.: IP 65 (con conector)
VSi HD V M12-4
Atributo Valor
D 19,7 mm
G1 G1/8"-MA
G2 M5-HE
G3 M12x1-MA
L 42,1 mm
L1 59,9 mm
LG1 8 mm
SW1 16 mm