VS-V-W-D NPN K 3C-D

N° de artículo: 10.06.02.00679

Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y

Margen de medición-1,0 ... 0,0 bar
DiseñoCubo, pantalla digital
Tipo interruptor de vacíoConmutación NPN
Conexión eléctricaCable
Entradas/salidas2 digital
DisplayPantalla 3 colores / 2 líneas
Tipo prot. IPIP 40
VS-V-W-D NPN K 3C-D
Atributo Valor
B 30 mm
G1 G1/8"-MA
G2 M5-HE
G4 M3-HE
H 21,30 mm
H1 36,30 mm
L 30 mm
LG1 9 mm
LG2 10 mm
LG4 4,50 mm
Lk 2000 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm
Atributo Valor
Medio de medici Gases no agresivos, aire seco sin aceite
Margen de medición -1,0 ... 0,0 bar
Seg. contra sobrepresión 5 bar
Histéresis Ajustable: de 0 a 100% del valor ajustado o modo comparación
Entradas/salidas 2 digital
Poder de corte (max) 100 mA
Conexión eléctrica Cable
Tensión 12-24V DC
Consumo de corriente 30 mA
Tipo prot. IP IP 40
Temperatura de trabajo 0 ... 50 °C
Peso 73 g
Familia de productos VS-V-W-D-K
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
Instrucciones de pedido: VS-V-W-D NPN K 3C-D

El vacuestato y presostato VS-V/P-W-D-K-3C-D se suministra como producto listo para su conexión.

 

Accesorios disponibles: ángulo de fijación, marco de montaje