VS-P10-W-D PNP K 3C-D

N° de artículo: 10.06.02.00680
Interruptor de vacío/presión en forma de cubo con señales de salida digitales de visualización y
Margen de medición: -1,0 ... 10,0 bar
Diseño: Cubo, pantalla digital
Tipo: Conmutación contra +
Conexión eléctrica: Cable
Entr./Salidas: 2 digitales
Display: 3-colores /2-líneas
VS-P10-W-D PNP K 3C-D
Atributo Valor
B 30 mm
G1 G1/8"-MA
G2 M5-HE
G4 M3-HE
H 21,3 mm
H1 36,3 mm
L 30 mm
LG1 9 mm
LG2 10 mm
LG4 4,5 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm