BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5

N° de artículo: 10.06.02.00685
Ángulo de fijación
Anchura B: 20 mm
Altura H: 43.5 mm
Longitud L: 29.5 mm
Espesor pared s: 1.5 mm
BEF-WIN 20x43.5x29.5 1.5
Atributo Valor
B 20 mm
d 3,5 mm
d1 4,2 mm
H 43,5 mm
H2 3,5 mm
L 29,5 mm
s 1,5 mm
X1 20 mm