BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5

N° de artículo: 10.06.02.00686

Ángulo de fijación

Anchura B30 mm
Altura H43,5 mm
Longitud L29,5 mm
Espesor pared s1,5 mm
BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5
Atributo Valor
B 30 mm
d 3,50 mm
d1 4,20 mm
H 43,50 mm
H2 3,50 mm
H3 6,10 mm
L 29,50 mm
s 1,50 mm
X1 20 mm
Y1 20 mm

Instrucciones de pedido: BEF-WIN 30x43.5x29.5 1.5