Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro de vacío con cartucho recambiable
Conexión | G3/8"-HE |
Flujo nominal | 10 m³/h |
Finura de filtro | 50 µm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 48 mm |
G1 | G3/8"-HE |
H | 54 mm |
H2 | 30 mm |
L | 70 mm |
L1 | 157 mm |
L2 | 42 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión | G3/8"-HE |
Flujo nominal | 10 m³/h |
Flujo nominal | 166 l/min |
Vacío (max.) | -950 mbar |
Finura de filtro | 50 µm |
Peso | 0,22 kg |
Familia de productos | VF |
Instrucciones de pedido: VF-10 G3/8-IG 50
El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho de filtro
Accesorios disponibles: ángulo de fijación