STF G3/4-IG N

N° de artículo: 10.07.01.00007
Filtro de polvo
Conexión: G3/4"-HE
Diseño: Carcasa de acero
Flujo nominal: 42 m³/h
Finura de filtro: 3 µm
STF G3/4-IG N
Atributo Valor
B1 59 mm
D 97 mm
G1 G3/4"-HE
G2 G3/4"-HE
L 88,5 mm
L1 158,5 mm
L2 5,5 mm