Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro de polvo
Conexión | G1-1/4"-HE |
Diseño | Carcasa de acero |
Flujo nominal | 96 m³/h |
Finura de filtro | 3 µm |
Atributo | Valor |
---|---|
B1 | 81 mm |
D | 136 mm |
G1 | G1-1/4"-HE |
G2 | G1-1/4"-HE |
L | 116 mm |
L1 | 191 mm |
L2 | 17 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión | G1-1/4"-HE |
Flujo nominal | 96 m³/h |
Flujo nominal | 1600 l/min |
Vacío (max.) | -950 mbar |
Finura de filtro | 3 µm |
Peso | 1 kg |
Familia de productos | VF |
Instrucciones de pedido: STF G1-1/4-IG N
El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho de filtro
Accesorios disponibles: ángulo de fijación