Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro de polvo
Conexión | G2-1/2"-HE |
Diseño | Carcasa de acero |
Flujo nominal | 360 m³/h |
Finura de filtro | 3 µm |
Atributo | Valor |
---|---|
B1 | 123 mm |
D | 200 mm |
G1 | G2-1/2"-HE |
G2 | G2-1/2"-HE |
L | 250 mm |
L1 | 490 mm |
L2 | 12 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión | G2-1/2"-HE |
Flujo nominal | 360 m³/h |
Flujo nominal | 6000 l/min |
Vacío (max.) | -950 mbar |
Finura de filtro | 3 µm |
Peso | 4,30 kg |
Familia de productos | VF |
Instrucciones de pedido: STF G2-1/2-IG N
El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho de filtro
Accesorios disponibles: ángulo de fijación