FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

N° de artículo: 10.07.01.00013

Filtro (redondo)

Finura de filtro15 µm
Diámetro exterior D27 mm
Longitud L23 mm
Material de filtradoAcero inoxidable
Usa construcciFiltro VF
Tamaño1/4-Draht
FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht
Atributo Valor
d 10 mm
D 27 mm
L 23 mm
Atributo Valor
Tamaño 1/4-Draht
Finura de filtro 15 µm
Peso 18 g

Instrucciones de pedido: FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht