FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

N° de artículo: 10.07.01.00017

Filtro (redondo)

Finura de filtro3 µm
Diámetro exterior D65 mm
Longitud L69,5 mm
Material de filtradoPapel
Usa construcciFiltro de polvo STF
Tamaño3/4-IG
FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG
Atributo Valor
D 65 mm
L 69,50 mm
Atributo Valor
Tamaño 3/4-IG
Finura de filtro 3 µm
Peso 7,20 g

Instrucciones de pedido: FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG