Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro de taza de vacío con carcasa transparente y filtro recambiable
Conexión | G1/8"-HE |
Diseño | Inserto de filtro corto |
Flujo nominal | 50 l/min |
Flujo nominal | 3 m³/h |
Finura de filtro | 100 µm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 48 mm |
G1 | G1/8"-HE |
H | 60 mm |
H1 | 50 mm |
L | 76 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión | G1/8"-HE |
Flujo nominal | 50 l/min |
Flujo nominal | 3 m³/h |
Vacío (max.) | -990 mbar |
Sobrepresión (max) pe 25°C | 7 bar |
Sobrepresión (max) pe 50°C | 5 bar |
Finura de filtro | 100 µm |
Peso | 49 g |
Familia de productos | VFT |
Instrucciones de pedido: VFT G1/8-IG 100
El filtro de vacío tipo taza VFT se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho de filtro (filtro)
Accesorios disponibles: soporte de filtro