VFT G1/4-IG 100

N° de artículo: 10.07.01.00120

Filtro de taza de vacío con carcasa transparente y filtro recambiable

ConexiónG1/4"-HE
DiseñoInserto de filtro corto
Flujo nominal140 l/min
Flujo nominal8,4 m³/h
Finura de filtro100 µm
VFT G1/4-IG 100
Atributo Valor
D 48 mm
G1 G1/4"-HE
H 60 mm
H1 50 mm
L 76 mm
Atributo Valor
Conexión G1/4"-HE
Flujo nominal 140 l/min
Flujo nominal 8,40 m³/h
Vacío (max.) -990 mbar
Sobrepresión (max) pe 25°C 7 bar
Sobrepresión (max) pe 50°C 5 bar
Finura de filtro 100 µm
Peso 47 g
Familia de productos VFT
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

La documentación también está disponible completamente en inglés.

Documentos

Idioma

Instrucciones de pedido: VFT G1/4-IG 100

El filtro de vacío tipo taza VFT se suministra como producto listo para su conexión.

 

Repuestos disponibles: cartucho de filtro (filtro)

Accesorios disponibles: soporte de filtro