VFT G3/8-IG 80

N° de artículo: 10.07.01.00122
Filtro de taza de vacío con carcasa transparente y filtro recambiable
Conexión: G3/8"-HE
Diseño: Filtro largo
Flujo nominal: 14.7 m³/h
Finura de filtro: 80 µm
VFT G3/8-IG 80
Atributo Valor
D 48,5 mm
G1 G3/8"-HE
H 101 mm
H1 88 mm
L 77,2 mm