VFT G1/2-IG 80

N° de artículo: 10.07.01.00125
Filtro de taza de vacío con carcasa transparente y filtro recambiable
Conexión: G1/2"-HE
Diseño: Filtro largo
Flujo nominal: 18 m³/h
Finura de filtro: 80 µm
VFT G1/2-IG 80
Atributo Valor
D 48 mm
G1 G1/2"-IG
H 101 mm
H1 88 mm
L 77,2 mm