Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro de taza de vacío con carcasa transparente y filtro recambiable
Conexión | G3/4"-HE |
Diseño | Inserto de filtro largo |
Flujo nominal | 770 l/min |
Flujo nominal | 46,2 m³/h |
Finura de filtro | 100 µm |
Atributo | Valor |
---|---|
D | 75 mm |
G1 | G3/4"-HE |
H | 136,50 mm |
H1 | 118 mm |
L | 90,50 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión | G3/4"-HE |
Flujo nominal | 770 l/min |
Flujo nominal | 46,20 m³/h |
Vacío (max.) | -990 mbar |
Sobrepresión (max) pe 25°C | 7 bar |
Sobrepresión (max) pe 50°C | 5 bar |
Finura de filtro | 100 µm |
Peso | 164 g |
Familia de productos | VFT |
Instrucciones de pedido: VFT G3/4-IG 100
El filtro de vacío tipo taza VFT se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho de filtro (filtro)
Accesorios disponibles: soporte de filtro