FILT-EINS 100 25x71 A2 VFT-3/8+1/2

N° de artículo: 10.07.01.00135
Filtro (redondo)
Finura de filtro: 100 µm
Diámetro exterior D: 25 mm
Longitud L: 71 mm
Material de filtro: Acero inoxidable
para: Filtro VFT
Tamaño: 3/8+1/2
Atributo Valor
D 25,00 mm
L 71,00 mm