FILT-EINS 100 39x89 A2 VFT-3/4

N° de artículo: 10.07.01.00138
Filtro (redondo)
Finura de filtro: 100 µm
Diámetro exterior D: 39 mm
Longitud L: 89 mm
Material de filtro: Acero inoxidable
para: Filtro VFT
Tamaño: 3/4
Atributo Valor
D 39,00 mm
L 89,00 mm