Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro de vacío con cartucho recambiable
Conexión | Tubo flex. 6/4 con tuerca |
Finura de filtro | 50 µm |
Atributo | Valor |
---|---|
d | 6 mm |
D | 16 mm |
L | 61 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión | Tubo flex. 6/4 con tuerca |
Finura de filtro | 50 µm |
Flujo nominal | 32 l/min |
Flujo nominal | 1,92 m³/h |
Vacío (max.) | -990 mbar |
Sobrepresión (max) pe 25°C | 7 bar |
Sobrepresión (max) pe 50°C | 5 bar |
Peso | 6 g |
Familia de productos | VFI |
Instrucciones de pedido: VFI CN6/4 50
El filtro en linéa VFI se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho de filtro (filtro)