Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filtro de polvo (monitor de la pres)
Conexión | Ø75mm |
Diseño | Carcasa de piclon |
Flujo nominal | 480 m³/h |
Finura de filtro | 3 µm |
Func. adicional | Filtro control |
Equipo adicional | Abrazadera SSD |
Atributo | Valor |
---|---|
B1 | 280 mm |
B2 | 148 mm |
d | 8,50 mm |
D | 228 mm |
D1 | 248 mm |
D2 | 75 mm |
D3 | 75 mm |
H | 260 mm |
L | 415 mm |
L1 | 774 mm |
L2 | 359 mm |
X1 | 237 mm |
Atributo | Valor |
---|---|
Conexión | Ø75mm |
Flujo nominal | 480 m³/h |
Flujo nominal | 8000 l/min |
Vacío (max.) | -500 mbar |
Finura de filtro | 3 µm |
Peso | 2,60 kg |
Familia de productos | VF |
Instrucciones de pedido: STF-D 75 P 8.0 F SSD
El filtro de vacío VF / STF / STF-D se suministra como producto listo para su conexión.
Repuestos disponibles: cartucho de filtro
Accesorios disponibles: ángulo de fijación