STF-D 60 P 4.5 F SSD

N° de artículo: 10.07.01.00266
Filtro de polvo (monitor de la pres)
Diseño: Carcasa de piclon
Conexión: Ø60mm
Flujo nominal: 270 m³/h
Finura de filtro: 3 µm
Función adicional: Filtro control
Equipamiento adicional:
Abrazadera de tubo SSD
STF-D 60 P 4.5 F SSD
Atributo Valor
B1 221 mm
B2 112 mm
d 8,5 mm
D 170 mm
D1 198 mm
D2 60 mm
D3 60 mm
H 218 mm
L 355 mm
L1 658 mm
L2 303 mm
X1 192 mm