SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

N° de artículo: 10.07.01.00309
La pantalla protege el sistema de vacío de la contaminación
Diámetro exterior D: 11 mm
Longitud L: 1 mm
Material: Latón / Acero noble
Finura de filtro: 280 µm
Malla: 0.28 mm
Tamaño del alambre: 0.16 mm
SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16
Atributo Valor
D 11 mm
L 1 mm