SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

N° de artículo: 10.07.01.00320
La pantalla protege el sistema de vacío de la contaminación
Diámetro exterior D: 17 mm
Longitud L: 0.8 mm
Material: Latón / Acero noble
Finura de filtro: 103 µm
Malla: 0.103 mm
Tamaño del alambre: 0.07 mm
SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07